Produktai
Skirstytuvų salos
Priedai skirstytuvų saloms
Skirstytuvai
Application-specific valve modules
Skirstytuvai VOVC
Skirstytuvai MH1 skirstytuvų saloms
Skirstytuvai MH2 skirstytuvų saloms
Skirstytuvai CDVI
Skirstytuvai Mikro, Mini ir Midi skirstytuvų saloms
 

Application-specific valve modules

  Spausdinti  
  • 2x3/2-skirstytuvai, normaliai uždaryti.
 
  • Jungtis M3
  • Srautas 10 iki 14 l/min
  • Įtampa 5, 12, 24 V nuolatinė
  • Jungiami prie pado
  • Daugiajungčio pado skirstytuvas
  • Paleidimo ritė,tiesioginio paleidimo.
 
  • Jungtis M7; QS4
  • Pralaidumas 100 l/min
  • Įtampa 24 V DC
  • Skitytuvas jungiamas į liniją
  • Skirstytuvas jungiamas prie sujungimų kolektoriaus
  • Elektriškai valdomas, tiesioginio veikimo
 
  • Srautas 300 ... 650 l/min
  • Įtampa 24 V DC
  • Higieniškas produktas
  • Atsparumas korozijai
  • Plaunamas
  • Skirstytuvų saloms iki 12 skirstytuvų.
 
  • Srautas 4 ... 500 l/min
  • Įtampa 24 V DC, 110 oder 230 V AC
  • Skirstytuvų salom iki 10 skirstytuvų.