Paieškos rezultatai ADN

Rezultatai: 11
Spausdinti
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Kompaktiški cilindrai pagal ISO 21287
Core product range
  • More variants than in the standard
  • Diameter: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 51 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Fixed/self-adjusting cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kreipiančiosiomis > Pavaros su kreipiamaisiais strypais
  • Higher loads thanks to guide rod and yoke plate
  • Skersmuo 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Eiga 1 ... 400 mm
  • Jėga 68 ... 4712 N
  • Padėties indikavimas
  • Amortizavimas fiksuotas/ pneumatinis- savaime susireguliuojantis
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Kompaktiški cilindrai pagal ISO 21287
  • End-position locking at the front, at the rear or at both ends
  • Diameter: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length: 10 ... 500 mm
  • Force: 188 ... 4712 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Classic
  • Skersmuo 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Eiga 1 ... 400 mm
  • Jėga 51 ... 4712 N
  • Su padėties sekimu
  • Stabdymas: tampri atrama
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Kompaktiniai, trumpos eigos ir plokšti cilindrai
Core product range
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Cilindrai su koto fiksavimu
  • Diameter: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length: 10 ... 500 mm
  • Force: 188 ... 4712 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Tandeminiai, didelės jėgos ir daugiapoziciniai cilindrai > Daugiapoziciniai cilindrai
  • Diameter: 25, 40, 63, 100 mm
  • Force: 295 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Priedai oro paruošimo sistemoms > Specifinių įrengimų priedai
  • Oro paruošimo technikos pagalbiniai priedai.
 
Process automation > Suslėgto oro paruošimo elementai > Priedai oro paruošimo sistemoms > Specifinių įrengimų priedai
  • Oro paruošimo technikos pagalbiniai priedai.
 
Pneumatinės pavaros > Tandeminiai, didelės jėgos ir daugiapoziciniai cilindrai > Tandeminiai ir didelės jėgos cilindrai
  • Diameter: 25, 40, 63, 100 mm
  • Stroke length: 1 ... 150 mm
  • Force: 542 ... 18,281 N
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Ready-to-install solutions
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI