Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Electric drives
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai CPV

Rezultatai: 27
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
  • Plotis: 10, 14 and 18 mm
  • Srautas: 400, 800 and 1600 l/min
  • Įvairios skyrstytuvo funkcijos ir papildomos funkcijos
  • Pajungimas prie CPX elektronikos terminalo per CP sąsaja.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos CPV, Compact Performance
  • Plotis 18 mm
  • Pralaidumas 1600 l/min
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos CPV, Compact Performance
  • Plotis 10 mm
  • Pralaidumas 400 l/min
  • Apsauga sprogiai aplinkai "i" pagal ATEX 2 kategoriją (zona 1).
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos CPV, Compact Performance
  • Maximum power density
  • Lightweight and compact
  • Plotis 10 mm
  • Pralaidumas 400 l/min
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos CPV, Compact Performance
  • Plotis 14 mm
  • Pralaidumas 800 l/min
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Prijungimo plokštės / kolektoriai > Universal valve modules
  • Pneumatinis multipolis
  • Atskyrimo plokštės
  • Rezervinės plokštės.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Skirstytuvai > Universal valve modules
  • Srautas iki 1600 l/min
  • Įtampa 24 V DC
  • Skirstytuvai grupiniam montavimui
  • Skirstytuvų salom iki 8 skirstytuvų.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Komponentai elektriniams kolektoriaus moduliams
  • Electrical interlinking
  • Electrical bridge
  • Electrical interface
 
Vakuumo technika > Vakuumo generatorius
  • Nominalus dydis 0,7 ... 1,4 mm
  • Pajungimas M7, G 1/8, G 1/4
  • Vakuumo ĮJ/IŠJ skirstytuvas
  • Magnetinis skirstytuvas su nupūtimo impulsu.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Tvirtinimo elementai ir pažymėjimo plokštelės
  • Montavimo priedai skirtytuvų saloms
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Tvirtinimo elementai ir pažymėjimo plokštelės
  • Žymėjimo plokštelės skirstytuvų saloms.
 
Kiti pneumatiniai komponentai > Ženklinimo sistemos
  • Laikikliai žymėjimo plokštėlėms
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Relės plokštelės
  • Skirta CPV10/ 14
  • 2 relės su galvaniškai atskirtais išėjimais
  • Darbinė įtampa 20,4 ... 26,4 V DC
  • Srovė 1 A / 24 V DC +10% kiekvienam.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Skirstytuvai > Universal valve modules
  • Pajungimas M5
  • Greitoji jungtis 3, 4 mm
  • Srautas 150 ... 220 l/min
  • Įtampa 24 V DC
  • Pusiau linijinis vožtuvas
  • Montuojamas ant plokštės skirstytuvas
    • Elektrinis valdymas, papildomas oras,pneumatinė spyruoklė
    • Pneumatinis valdymas
    • Signalo būsenos indikacija LED
  • Individualus montavimas ant plokštės
  • Grupinis montavimas ant plokštės.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos CPV-SC, Smart Cubic
  • Compact and weight-optimised
  • Atskiros jungtys
  • 2 … 16 skirstytuvų pozicijų/ daugiausia 16 magnetinių ričių
  • Jungtys horizontaliai ir vertikaliai
  •  
  • Daugiakištukinė jungtis
  • 4 … 16 skirstytuvų pozicijų/daugiausia 16 magnetinių ričių
  • Sub-D
  • Plokščias kabelis.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.
 
Skirstytuvai > Priedai skirstytuvams > Sandarinimo ir atskyrimo elementai
Core product range
  • Nenaudojamų prijungimų
  • uždengimo dangtelis.
 
Skirstytuvai > Priedai skirstytuvams > Tvirtinimo elementai ir pažymėjimo plokštelės
  • Montavimo priedai skirstytuvams.
 
Control technology > Dokumentacija

 

 
Control technology > Elektrinė periferija
  • Valdymo blokas
  • SF3 (su Festo fieldbus)
  • SB60
  • SF60 (su DeviceNet)
  • Sąsaja jungiama tiesiogiai prie CP praplėtimo grandies
  • Įėj/Iš modulis
  • Skaitmeninis.