Paieškos rezultatai CPV-SC

Rezultatai: 6
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Skirstytuvai > Universal valve modules
  • Pajungimas M5
  • Greitoji jungtis 3, 4 mm
  • Srautas 150 ... 220 l/min
  • Įtampa 24 V DC
  • Pusiau linijinis vožtuvas
  • Montuojamas ant plokštės skirstytuvas
    • Elektrinis valdymas, papildomas oras,pneumatinė spyruoklė
    • Pneumatinis valdymas
    • Signalo būsenos indikacija LED
  • Individualus montavimas ant plokštės
  • Grupinis montavimas ant plokštės.
 
Control technology > Dokumentacija

 

 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Komponentai elektriniams kolektoriaus moduliams
  • Magistralinio ryšio moduliai
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Prijungimo plokštės / kolektoriai > Universal valve modules
  • Oro padavimo plokštės
  • Sandarinimo plokštės.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos CPV-SC, Smart Cubic
  • Compact and weight-optimised
  • Atskiros jungtys
  • 2 … 16 skirstytuvų pozicijų/ daugiausia 16 magnetinių ričių
  • Jungtys horizontaliai ir vertikaliai
  •  
  • Daugiakištukinė jungtis
  • 4 … 16 skirstytuvų pozicijų/daugiausia 16 magnetinių ričių
  • Sub-D
  • Plokščias kabelis.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.