Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Electric drives
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Connection technology for liquid media
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai CPX

Rezultatai: 38
Spausdinti
Control technology > Elektrinė periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
Control technology > Elektrinė periferija
  • Komponentai elektriniams CPX moduliams
  • Įėjimo/išėjimo moduliai
    • skaitmeninis / analoginis
  • Magistralės mazgas
  • Ryšio blokai
  • Galiniai dangteliai
 
Varikliai ir valdikliai > Valdiklis > Valdikliai
  • CPX terminalo modulis elektrinių pavarų valdymui
 
Control technology > Dokumentacija

 

 
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos > Valdikliai
    • Pneumatic positioning and force control
    • A technology module of the terminal CPX
    • Can be used with all fieldbus interfaces CPX, as well as Ethernet
    • Easy commissioning with Festo configuration tool FCT
    • Automatically detects connected system components: valve VPWP, sensor interface CASM or the cylinder
    • Moves loads of 2 to 450 kg
    • Controls forces between 30 and 4712 N
 
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos > Valdikliai
  • End positions with 2 additional, freely selectable intermediate positions
  • Elektroniis pneumatinių pavarų galinių padėčių valdymas
  • Soft Stop- švelnus stabdymas ir startas
  • Naudojamas su visomis CPX magistralinio ryšio sistemomis, Ethernet ir FEC valdikliais
  • Paprastai įdiegiamas, Festo plug and work®
  • Apie 30% greitesnis judesys ir 30% mažesnis oro sunaudojimas,
  • lyginant su standartine pneumatika.
 
Process automation > Control technology and remote I/O > Remote I/O and electrical peripherals
  • Atskiri komponentai elektriniams terminalams CPX-P
  • EĮėjimų/- išėjimų moduliai
    • intrinsically safe
    • Eexi Namur ir be Ex Namur
  • Magistralės mazgai
  • Pajungimo blokai
  • Sujungimo blokai
  • Galinės plokštės
 
Process automation > Control technology and remote I/O > Remote I/O and electrical peripherals
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Control technology > Elektrinė periferija
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Control technology > Elektrinė periferija
Core product range
  • Easy to integrate into the controller using a bus interface for:
    • PROFINET
    • PROFIBUS
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP

    -ModbusTCP
  • Networking compact and powerful modules in real-time:
    • Digital input/output modules
    • Analogue input modules
    • IO-Link masters
    • Valve terminal interface for VTUG and MPA-L
 
Process automation > Control technology and remote I/O > Remote I/O and electrical peripherals
  • Naudojamas
    • Atskirai
    • Su skirstytuvų sala MPA-S
  • Magistralinio ryšio protokolai
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Įėjimų/- išėjimų moduliai
    • intrinsically safe
    • Eexi Namur ir be Ex Namur
  • Pajungimo variantai
    • M12 (IP65)
    • Kontaktų juosta (IP54)
 
Process automation > Control technology and remote I/O > Remote I/O and electrical peripherals
  • Terminating resistor
  • Mounting components
  • Mounting attachments
  • Connection accessories
 
Control technology > Elektrinė periferija
  • Terminating resistor
  • Mounting components
  • Mounting attachments
  • Connection accessories
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Tvirtinimo elementai ir pažymėjimo plokštelės
  • Nenaudojamų prijungimų
  • uždengimo dangtelis.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Tvirtinimo elementai ir pažymėjimo plokštelės
  • Žymėjimo plokštelės skirstytuvų saloms.
 
Kiti pneumatiniai komponentai > Ženklinimo sistemos
  • Laikikliai žymėjimo plokštėlėms
 
Control technology > Dokumentacija

 

 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Core product range
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Control via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Connecting thread: G.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Valdymas per magistralinį ryšį arba valdymo bloką
  • daugiausia 64 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 128 magnetinės ritės
    • Skaitmeniniai įėjimai/ išėjimai
    • Analoginiai įėjimai/ išėjimai
    • Įėjimų/ išėjimų parametrizavimas
    • Integruota patogi diagnostika
    • Preventyvaus serviso koncepcija
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: NPT