Paieškos rezultatai DGSL

Rezultatai: 5
Spausdinti
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kreipiančiosiomis > Pavaros su šliaužikliu
  • Dydis 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Skersmuo 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Jėga 17 ... 483 N
  • Su padėties sekimu
  • Stabdymas: tampri atrama/reguliuojamas
  • Kreipiamosios su riedėjimo guoliais
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kreipiančiosiomis > Pavaros su šliaužikliu
  • Size 10 ... 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 68 ... 483 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Ball bearing cage guide.
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrų montavimo dalys/ Priedai pavaroms > Specifinių pavarų priedai
  • Intermediate position modules
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrų montavimo dalys/ Priedai pavaroms > Specifinių pavarų priedai
  • Kreipiamųjų apsaugai nuo dulkių ir kitų nešvarumų.
 
Ready-to-install solutions
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI