Paieškos rezultatai EGC

Rezultatai: 6
Spausdinti
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • Size 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 3000 mm
  • Force 300 ... 3000 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • Size 50, 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 8500 mm
  • Force 50 ... 2500 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Accessories for electromechanical drives > Tiesinės kreipiamosios
  • Size 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 8500 mm
  • Recirculating ball bearing guide.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
  • For maximum transverse loads of up to 900 Nm
  • Size 125, 160, 220
  • Stroke length 50 ... 2400 mm
  • Force 300 ... 1300 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
  • For maximum transverse loads of up to 900 Nm
  • Size 125, 160, 220
  • Stroke length 50 ... 5000 mm
  • Force 450 ... 1800 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Accessories for electromechanical drives > Tvirtinimo elementai
Core product range
New 4/2018: additional versions
  • Sraigtų komplektai tiesinei pavarai EGC
  • Sriegiai: M5. M6. M8