Paieškos rezultatai EHM

Rezultatai: 2
Spausdinti
Elektromechaninės pavaros > Elektrinis manipuliatorių modulis
  • Size 20, 25, 32
  • Max. drive torque 0.7 ... 6.7 Nm
  • Working stroke 100, 200 mm
  • Infinite rotation angle.
 
Elektromechaninės pavaros > Elektrinis manipuliatorių modulis
  • Size 40
  • Max. output torque 0.3 Nm
  • Total stroke 10 mm
  • Stroke per gripper jaw 0 ... 5 mm
  • Infinite rotation angle