Paieškos rezultatai EMMS

Rezultatai: 5
Spausdinti
Varikliai ir valdikliai > Servo varikliai
  • Dydis 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Sukimo momentas 1 ... 120 Nm
  • Įtampa 360...565 V DC
  • Nominali srovė 0,6 ... 14.4 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Varikliai ir valdikliai > Žingsniniai varikliai
Core product range
  • Dydis 28, 42, 57, 87
  • Laikymo momentas 0,09 ... 8,6 Nm
  • Štampa 24 ... 72 V DC
  • Nominali srovė 1,4 ... 9,5 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Varikliai ir valdikliai > Servo varikliai
Core product range
  • Dydis 40, 60, 80, 100
  • Sukimos momentas 1.4 ... 30 Nm
  • Įtampa 360...565 V DC
  • Nominali srovė 0,7 ... 4.1 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Elektrinės jungtys ir sąsąjos > Žarnelės > Jungiamieji kabeliai varikliams
Core product range
  • EMMS-AS servo varikliui ir EMMS-ST žingsniniam varikliui
  • Kabelio ilgis 5 ... 15 m
 
Varikliai ir valdikliai > Accessories for motors and controllers > Jungiamieji kabeliai varikliams
Core product range
  • EMMS-AS servo varikliui ir EMMS-ST žingsniniam varikliui
  • Kabelio ilgis 5 ... 15 m