Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Electric drives
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai MPA-C

Rezultatai: 7
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Specializuotos skirstytuvų salos
  • NSF-H1 grease filling, FDA approved materials
  • Degree of protection IP69K, redundant sealing system
  • Clean design: easy to clean
  • Valves 2x 2/2, 2 x 3/2-way, 5/2-way monostable, 5/2-way double solenoid, 5/3-way
  • Standard nominal flow rate 450 ... 760 l/min
  • Valve width 14 mm
  • 2 ... 32 valve positions, 2 ... 32 solenoid coils
  • Modular, with valve positions in single grid
  • Multi-pin plug connection, fieldbus connection I-Port / IO-Link
  • Protection class IP65, IP67, IP69K
 
Control technology > Dokumentacija

 

 
Process automation > Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Sandarinimo ir atskyrimo elementai

 

 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Sandarinimo ir atskyrimo elementai

 

 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Funkciniai komponentai > Application-specific valve modules
  • Supply plates.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Prijungimo plokštės / kolektoriai > Application-specific valve modules
  • Sub-bases
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
  • Valdymas per CPI instaliavimo sistemą (aukščiau nurodyta magistralinis ryšys arba valdymo blokas), daugiausia 32 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 32 magnetinės ritės.