Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai MPA-L

Rezultatai: 7
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
Core product range
  • Sub-base in polymer technology
  • Tamper-proof fixed throttle
  • 3 valve sizes in the mix, expandable in individual steps
  • Flow rate 160 ... 870 l/min.
  • Width 10, 14 and 20 mm
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU connection
  • Protection class IP65, IP67
  • Valve functions 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 and special functions
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Komponentai elektriniams kolektoriaus moduliams
  • Elektrinė jungtis
  • Elektrinė jungtis
 
Control technology > Dokumentacija

 

 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Funkciniai komponentai > Universal valve modules
  • Oro prijungimo plokštės.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Prijungimo plokštės / kolektoriai > Universal valve modules
  • Skirstytuvų pajungimo kolektoriai
  • Aklinimo plokštės
  • Galinės plokštės
  • Oro pajungimo plokštės
 
Control technology > Elektrinė periferija
New product 11/2019
  • Decentralised remote I/O system
  • Input/output modules
    • Digital
    • Analogue
  • IO-Link® master
  • Pneumatic interface
    • For valve terminal VTUG
    • For valve terminal MPA-L
 
Control technology > Elektrinė periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller