Paieškos rezultatai MPA-S

Rezultatai: 13
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
  • Valdymasper AS- sąsają
  • nuo 2 iki 8 skirstytuvų, laisvai konfigūruojamas (daugiausia 8 magnetinės ritės) su įėjimų indikacija.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
  • Valdymas per daugiakištukinę jungtį
  • daugiausia 24 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 24 magnetinės ritės
  • Jungtis:
    • 25 kontaktų, Sub-D.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Valdymas per magistralinį ryšį arba valdymo bloką
  • daugiausia 64 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 128 magnetinės ritės
    • Skaitmeniniai įėjimai/ išėjimai
    • Analoginiai įėjimai/ išėjimai
    • Įėjimų/ išėjimų parametrizavimas
    • Integruota patogi diagnostika
    • Preventyvaus serviso koncepcija
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
  • Valdymas per CPI instaliavimo sistemą (aukščiau nurodyta magistralinis ryšys arba valdymo blokas), daugiausia 32 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 32 magnetinės ritės.
 
Control technology > Dokumentacija

 

 
Control technology > Elektrinė periferija
  • CPI interface
  • ASI interface
  • Pressure sensors
  • Power supply units
  • Further accessories
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Komponentai elektriniams kolektoriaus moduliams
  • Elektrinės jungtys
  • Elektriniai moduliai.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Prijungimo plokštės / kolektoriai > Universal valve modules
  • Pajungimo padai
  • Sandarinimo plokštės
  • Galinės plokštės
  • Oro padavimo plokštės.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Funkciniai komponentai > Universal valve modules
  • Throttle valves
  • Vertical pressure supply plates
 
Control technology > Elektrinė periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
Skirstytuvai > Proporciniai vožtuvai
  • Also available on valve terminal MPA-S
  • Connection NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Flow rate: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-way proportional pressure regulators
  • Choice of 3 regulator settings (fast, universal, precise)
  • Display available as option
 
Skirstytuvai > Proporciniai vožtuvai
  • Also available on valve terminal MPA-S
  • Connection G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-way proportional pressure regulators
  • Choice of 3 regulator settings (fast, universal, precise)
  • Display available as option
 
Process automation > Control technology and remote I/O > Remote I/O and electrical peripherals
  • Naudojamas
    • Atskirai
    • Su skirstytuvų sala MPA-S
  • Magistralinio ryšio protokolai
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Įėjimų/- išėjimų moduliai
    • intrinsically safe
    • Eexi Namur ir be Ex Namur
  • Pajungimo variantai
    • M12 (IP65)
    • Kontaktų juosta (IP54)