Paieškos rezultatai MPAS

Rezultatai: 15
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
  • Valdymasper AS- sąsają
  • nuo 2 iki 8 skirstytuvų, laisvai konfigūruojamas (daugiausia 8 magnetinės ritės) su įėjimų indikacija.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
  • Valdymas per CPI instaliavimo sistemą (aukščiau nurodyta magistralinis ryšys arba valdymo blokas), daugiausia 32 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 32 magnetinės ritės.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Valdymas per magistralinį ryšį arba valdymo bloką
  • daugiausia 64 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 128 magnetinės ritės
    • Skaitmeniniai įėjimai/ išėjimai
    • Analoginiai įėjimai/ išėjimai
    • Įėjimų/ išėjimų parametrizavimas
    • Integruota patogi diagnostika
    • Preventyvaus serviso koncepcija
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
  • Valdymas per daugiakištukinę jungtį
  • daugiausia 24 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 24 magnetinės ritės
  • Jungtis:
    • 25 kontaktų, Sub-D.
 
Griebtuvai > Mechaniniai griebtuvai
  • Dydžiai 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Atsidarymo kampas 14 ... 18,5°, 30°, 40°, 180°
  • Sugriebimo momentas 11 ... 965 Ncm
  • Griebtuvai, kurių pirštai atlieka švytuojantį judesį.
 
Griebtuvai > Mechaniniai griebtuvai
  • Dydžiai 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Atsidarymo kampas 180°
  • Sugriebimo momentas 13 ... 600 Ncm
 
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos > Pavaros su kelio matavimo sistema > Posūkio pavaros su kelio sekimo sistema
  • Dydžiai 25, 40, 63 mm
  • Posūkio kampas 0 ... 272 °
  • Inercijos momentas 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm²
  • Padėties indikavimas
    • integruotas posūkio potenciometras
    • priartėjimo jutikliair.
 
Pneumatinės pavaros > Prispaudžiantys cilindrai > Linijiniai - posūkio prispaudimo cilindrai
  • Diametras 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Eiga 10 ... 50 mm
  • Jėga 51 ... 1 682 N
  • Posūkio kampas 90°
  • Su padėties sekimu
  • Stabdymas: tampri atrama.
 
Pneumatinės pavaros > Classic
  • Dydis 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Sukimo momentas 0.5 ... 20 Nm
  • Posūkio kampas 0 ... 180°
  • Su padėties sekimu
  • Stabdymas: tampri atrama.
 
Vakuumo technika > Vakuumo generatorius
Core product range
  • Compact vacuum suction nozzle for decentralised, maintenance-free vacuum generation
  • Dydis 0,45 ...3 mm
  • Prieiga
    • Kištukinė prieiga QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Sriegis M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Įkišama įvorė
  • Standartas
    • 90° kampas tarp vakuumo prieigos ir suslėgto oro prieigos
  • Jungimas į liniją
  • Vakuumo prieiga vienoje linijoje su suslėgto oro prieiga
  • Magnetinis vožtuvas: vakuumas Į- / Išjungtas
  • Pneumatinis inžektoriaus jungiklis.
 
Pneumatinės pavaros > Posūkio pavaros > Posūkio pavaros su mente
  • Dydžiai 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Sukimo momentas 0,15 ... 80 Nm
  • Posūkio kampas 0 ... 270°
  • Padėties indikavimas
  • Reguliuojama amortizacija
 
Pneumatinės pavaros > Posūkio pavaros
Core product range
  • Dydis 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Sukimo momentas 0.15 ... 40 Nm
  • Posūkio kampas 0 ... 270°
  • Posūkio pavara su mova ant veleno
 
Pneumatinės pavaros > Posūkio pavaros
  • Skersmuo 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Eiga 10 ... 200 mm
  • Posūkio kampas 0 ... 272°
  • Sukimo momentas 1,25 ... 20 Nm
  • Sukimo ir linijinis judesiai gali būti vykdomi nepriklausomai vienas nuo kito
 
Vakuumo technika > Vakuumo generatorius
Core product range
  • Compact vacuum suction nozzle for decentralised, maintenance-free vacuum generation with more variants
  • Dydis 0,45 ... 3 mm
  • Prieiga
    • Kištukinė prieiga QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Sriegis M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standartas
    • 90° kampas tarp vakuumo prieigos ir suslėgto oro prieigos
  • Jungimas į liniją
  • Vakuumo prieiga vienoje linijoje su suslėgto oro prieiga
  • Magnetinis vožtuvas: vakuumas Į- / Išjungtas
  • Integruotas vakuumo jungiklis.
 
Pneumatinės pavaros > Posūkio pavaros > Posūkio-Tiesinės pavaros
  • Skersmuo 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Eiga 10 ... 200 mm
  • Jėga 102 ... 660 N
  • Posūkio kampas 0 ... 272°
  • Sukimo momentas 1,25 ... 20 Nm
  • Su padėties sekimu
  • Tuščiaviduris kotas