Paieškos rezultatai SBSI

Rezultatai: 4
Spausdinti
Vaizdo apdorojimo sistemos
  • Code reader SBSI-B
    • Reads 1D barcodes and 2D matrix codes.
    • Also hard-to-read codes and direct part marking
  • Object sensor SBSI-Q
    • Simple quality inspection
    • 360° position tracking
    • Quick and powerful recognition algorithms
 
Vaizdo apdorojimo sistemos > Priedai
  • External panel/ring lights for vision sensor SBSI
 
Elektrinės jungtys ir sąsąjos > Žarnelės > Jutiklių jungimo kabeliai
New 7/2019: new variant
  • For rectangular design, width dimension 2 mm
  • For thread M12x1 A-coded to EN 61076-2-101
  • Connecting cable for pressure sensor SPAB
  • Connecting cable for object sensor SBSI
  • Cable length 0.5 ... 10 m
 
Vaizdo apdorojimo sistemos > Priedai
  • Assembly and mounting components for vision sensor SBSI