Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai VEAA

Rezultatai: 4
Spausdinti
Skirstytuvai > Pjezo skirstytuvai
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 7 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • pressure ranges 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Skirstytuvai > Proporciniai vožtuvai
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 7 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • pressure ranges 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Skirstytuvai > Priedai skirstytuvams > Kolektoriai

 

 
Skirstytuvai > Priedai skirstytuvams > Uždengimo plokštės