Paieškos rezultatai VTSA

Rezultatai: 23
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Core product range
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Valdymas per daugiakištukinę jungtį
  • daugiausia 32 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 32 magnetinės ritės
  • Jungtys:
    • 37 kontaktų, Sub-D
    • kontaktų juosta
    • 19 kontaktų apvali jungtis
  • Pajungimo sriegis G- tipo.
 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Valdymas per AS- sąsają
  • daugiausia 8 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 8 magnetinės ritės
  • Pajungimo sriegio tipas G.
 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Core product range
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Control via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Connecting thread: G.
 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Valdymas per AS- sąsają
  • daugiausia 8 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 8 magnetinės ritės
  • Pajungimo sriegio tipas NPT.
 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Control via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Connecting thread: NPT.
 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Valdymas per daugiakištukinę jungtį
  • daugiausia 32 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 32 magnetinės ritės
  • Jungtys:
    • 37 kontaktų, Sub-D
    • kontaktų juosta
    • 19 kontaktų apvali jungtis
  • Pajungimo sriegis NPT- tipo.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via multi-pin plug
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Connection technology:
    • 37-pin Sub-D
    • Terminal strip
    • 19-pin round plug connector
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: NPT
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via AS-Interface
  • Max. 8 valve positions/Max. 8 solenoid coils
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: G
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via AS-Interface
  • Max. 8 valve positions/Max. 8 solenoid coils
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: NPT
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
Core product range
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: G
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: NPT
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
Core product range
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via multi-pin plug
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Connection technology:
    • 37-pin Sub-D
    • Terminal strip
    • 19-pin round plug connector
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: G
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Skirstytuvai > Valve modules To standards
  • Prieigos G1/8, ISO dydis 18mm (02); G1/4, ISO dydis 26mm (01), ISO dydis 42mm (1), ISO dydis 52mm (2)
  • Srautas 500 ... 2900 l/min
  • Įtampa24 V DC, 110 V AC
  • Skirstytuvai jungiami kolektorinės plokštės
    • Valdomi elektriniu signalu, su valdymo oru
  • Kolektorinės plokštės
  • Tarpinės slėgio reguliatorių plokštės
  • Droselių plokštės
  • Vertikalios slėgio uždarymo plokštės
  • Vertikalios slėgio padavimo plokštės
  • Kampinio pajungimo plokštės
  • Atskiros pajungimo plokštės.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Prijungimo plokštės / kolektoriai > Valve modules To standards
  • Pajungimo padai
  • Galinės plokštės
  • Sujungimų kolektoriai
  • Sandarinimo plokštės.
 
Control technology > Dokumentacija

 

 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Funkciniai komponentai > Valve modules To standards
  • Droselių plokštės
  • Slėgio reguliatorių plokštės
  • Slėgio atskyrimo plokštės
  • Oro padavimo plokštės
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Funkciniai komponentai > Valve modules To standards
  • Droselių plokštės
  • Slėgio reguliatorių plokštės
  • Slėgio atskyrimo plokštės
  • Oro padavimo plokštės
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Funkciniai komponentai > Valve modules To standards
  • Oro padavimo plokštės
  • Lėto paleidimo vožtuvai.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Komponentai elektriniams kolektoriaus moduliams
  • Elektrinė sąsaja
  • Daugiakištukinių jungčių mazgai
  • AS-i- moduliai
 
Control technology > Elektrinė periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller