Paieškos rezultatai VTUB

Rezultatai: 4
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
  • Lightweight and corrosion resistant thanks to polymer technology
  • Main valve functions: 5/2 and 3/2-way valves
  • Srautas 400 l/min
  • Plotis 12 mm
  • Greitos jungtys 4, 6 mm
  • Daugiapolė jungtis, magistralinis ryšys, IO-Link, I-Port
  • Valdymo įtampa 24 V DC
  • Slėgis 2,8 ... 8 bar
  • Apsaugos klasė IP65
  • Skirstytuvai montuojami prie kolektorių
    • Valdomi elektriniu signalu, papildomai veikiant oru, pneumatinė grąžinimo spyruoklė
  • Metalinė pajungimo plokštė.
 
Control technology > Elektrinė periferija
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Prijungimo plokštės / kolektoriai > Universal valve modules
  • Sujungimų kolektoriai
  • Paskirstymo kolektoriai
  • Sandarinimo plokštės.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Skirstytuvai > Universal valve modules
  • Plotis 12 mm
  • Srautas 400 l/min
  • Kištukinė prieiga 4, 6 mm
  • Įtampa 24 VDC
  • Slėgis 2,8 ... 8 bar
  • Apsauga IP65
  • Dalinis vožtuvas
    • Elektrinis, valdomas, pneumatnis sugrąžinimas.