Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai VTUG

Rezultatai: 6
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
Core product range
  • From the VG series
  • Energy-efficient thanks to reverse operation and targeted pressure reduction.
  • Flow rate: 140 ... 1200 l/min
  • Width 10, 14, 18 mm
  • Port M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base valves
  • Metal terminal strip
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
Core product range
  • From the VG series
  • Flow rate: 130 ... 1380 l/min
  • Width 10, 14, 18 mm
  • Port M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8 mm
  • Electrical individual connection
  • Voltage 5, 12, 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40/IP65
  • Semi in-line and sub-base valves
  • Metal terminal strip
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Komponentai elektriniams kolektoriaus moduliams
  • Elektrinė sąsaja
 
Control technology > Elektrinė periferija
New product 11/2019
  • Decentralised remote I/O system
  • Input/output modules
    • Digital
    • Analogue
  • IO-Link® master
  • Pneumatic interface
    • For valve terminal VTUG
    • For valve terminal MPA-L
 
Control technology > Elektrinė periferija
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL