Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai cmmo-st

Rezultatai: 2
Spausdinti
Varikliai ir valdikliai > Valdiklis > Žingsninių variklių valdiklis
  • Compact design
  • Įtampa 24 V DC
  • Nominali srovė 5 A
  • Mikrožingsnis, 12 800 žingsniai/aps.
  • Servo- valdiklis žingsninių variklių valdymui
 
Control technology > Operator units
  • Simulation of input/output signals during commissioning
  • Full functionality of the motor controller's I/O interface available
  • Suitable for commissioning the motor controller
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST