Paieškos rezultatai cmmp-as

Rezultatai: 5
Spausdinti
Varikliai ir valdikliai > Valdiklis > Servo variklių valdiklis
Core product range
  • Nominal voltage: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominal current: 2.5 ... 30 A
  • Nominal power: 500 ... 18000 VA
 
Elektrinės jungtys ir sąsąjos > Kištukai
Core product range
  • Jungtis skirta:
    • Variklio valdikliui
    • Valdikliui FES
    • Magistraliniams ryšiui CAN-Bus ir Profibus
    • Variklio valdikliams CMMP-AS,CMMS-ST.
 
Elektrinės jungtys ir sąsąjos > Žarnelės > Jungiamieji kabeliai valdymo sistemoms
Core product range
  • Jungtis tarp jutiklių sąsajos CASM ir kelio matavimo jutiklio tinkama variklių valdikliams CMMS-ST ir CMMP-AS
  • Kabelio ilgis 0.3 ... 10 m.
 
Control technology > Operator units
  • Simulation of input/output signals during commissioning
  • Full functionality of the motor controller's I/O interface available
  • Suitable for commissioning the motor controller
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Elektrinės jungtys ir sąsąjos > Kištukai > Jungtis valdymo sistemai
Core product range
  • Kištukų rinkinys valdikliams CMMP-AS,CMMS-ST
  • Sudėtis:
    • Maitinimo kištukas
    • Variklio pajungimo kištukas