Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai ddpc

Rezultatai: 2
Spausdinti
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos > Pavaros su kelio matavimo sistema > Tiesinė pavara su kelio sekimo sistema
  • Optionally with recirculating ball bearing guide, clamping unit
  • Diameter: 80, 100 mm
  • Stroke length: 10 ... 2000 mm
  • Force: 2721 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Internal displacement encoder
  • Proximity sensor
  • Fixed cushioning
 
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos > Jutiklio sąsajos
  • Komponentai skirti matuoti su standartiniais (pagal ISO) cilindrais DNCI ir DDPC.