Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai dfst

Rezultatai: 2
Spausdinti
Pneumatinės pavaros > Stopper cylinder and feed separator
  • Diameter: 50, 63, 80 mm
  • Stroke length: 30 ... 40 mm
  • Permissible impact force on the advanced piston rod: 3000 ... 6000 N
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
  • Toggle lever
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrų montavimo dalys/ Priedai pavaroms > Specifinių pavarų priedai
  • Perjungimo svirtis, svirties užrakinimas, svirties deaktyvavimas.