Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai dsm

Rezultatai: 7
Spausdinti
Pneumatinės pavaros > Posūkio pavaros > Posūkio pavaros su mente
  • Dydžiai 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Sukimo momentas 0,15 ... 80 Nm
  • Posūkio kampas 0 ... 270°
  • Padėties indikavimas
  • Reguliuojama amortizacija
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrų montavimo dalys/ Priedai pavaroms
  • Hidraulinių smūgio amortizatorių tvirtinimo detalės ir elementai, tamprios atramos, tepalinės.
 
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos > Pavaros su kelio matavimo sistema > Posūkio pavaros su kelio sekimo sistema
  • Dydžiai 25, 40, 63 mm
  • Posūkio kampas 0 ... 272 °
  • Inercijos momentas 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm²
  • Padėties indikavimas
    • integruotas posūkio potenciometras
    • priartėjimo jutikliair.
 
Control technology > Operator units
  • Simulation of input/output signals during commissioning
  • Full functionality of the motor controller's I/O interface available
  • Suitable for commissioning the motor controller
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Jutikliai > Kelio matavimo jutikliai
Core product range
  • For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
  • Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
  • Electrical connection M8
  • Sensing range 0 ... 270°
 
Elektrinės jungtys ir sąsąjos > Kištukai
  • Kampinė šakutė skirta
    • Slėgio relei PEV
    • Posūkio pavarai DSMI
 
Elektrinės jungtys ir sąsąjos > Kištukai > Kištukai jutikliams
  • Kampinė šakutė posūkio pavarai DSMI.