Paieškos rezultatai elga-tb

Rezultatai: 3
Spausdinti
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • High feed forces
  • Size 70, 80, 120, 150
  • Max. stroke length 8500 mm
  • Force 350 ... 2000 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • High speeds of up to 10 m/s
  • High lateral forces and torques
  • Size: 70, 80, 120
  • Max. stroke length: 7400 mm
  • Force 350 ... 1300 N
  • Integrated roller bearing guide.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
  • Size 70, 80, 120
  • Max. stroke length 8500 mm
  • Force 350 ... 1300 N
  • Integrated plain-bearing guide.