Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai emms-as

Rezultatai: 4
Spausdinti
Varikliai ir valdikliai > Servo varikliai
  • Dydis 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Sukimo momentas 1 ... 120 Nm
  • Įtampa 360...565 V DC
  • Nominali srovė 0,6 ... 14.4 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Varikliai ir valdikliai > Servo varikliai
  • Dydis 40, 60, 80, 100
  • Sukimos momentas 1.4 ... 30 Nm
  • Įtampa 360...565 V DC
  • Nominali srovė 0,7 ... 4.1 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Elektrinės jungtys ir sąsąjos > Žarnelės > Jungiamieji kabeliai varikliams
Core product range
  • EMMS-AS servo varikliui ir EMMS-ST žingsniniam varikliui
  • Kabelio ilgis 5 ... 15 m
 
Varikliai ir valdikliai > Accessories for motors and controllers > Jungiamieji kabeliai varikliams
Core product range
  • EMMS-AS servo varikliui ir EMMS-ST žingsniniam varikliui
  • Kabelio ilgis 5 ... 15 m