Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai epco

Rezultatai: 2
Spausdinti
Elektromechaninės pavaros > Electric cylinders and slides
  • Mechanical system with permanently attached motor
  • Size: 16, 25, 40
  • Stroke length: 50 ... 400 mm
  • Force: 50 ... 650 N
  • Ball screw with non-rotating piston rod
 
Elektromechaninės pavaros > Accessories for electromechanical drives > Tiesinės kreipiamosios
Core product range
  • Size 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Stroke length 10 ... 550 mm
  • For protecting electric cylinders ESBF and EPCO against torsion at high torque loads
  • Recirculating ball bearing guide