Paieškos rezultatai esbf

Rezultatai: 3
Spausdinti
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • Feed forces of up to 17 kN
  • Size 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Stroke length 30 ... 1500 mm
  • Force: 600 ... 17000 N
  • Motor can be mounted using axial or parallel kit
  • Linear drive with ball screw in Clean Design
 
Elektromechaninės pavaros > Accessories for electromechanical drives > Tiesinės kreipiamosios
Core product range
  • Size 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Stroke length 10 ... 550 mm
  • For protecting electric cylinders ESBF and EPCO against torsion at high torque loads
  • Recirculating ball bearing guide
 
Elektromechaninės pavaros > Accessories for electromechanical drives
  • Elektrinio cilindro ESBF sandariklių komplektas.