Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Electric drives
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai excm

Rezultatai: 4
Spausdinti
Manipuliatorių sistemos > Cartesian systems > 2D planar surface gantries
  • Compact gantry
  • Electrically controlled
  • X-stroke: max. 2000 mm
  • Y-stroke: max. 1000 mm
  • Ideally matched drive and controller packages
  • Rated load: 0 to max. 4 kg.
 
Varikliai ir valdikliai > Valdiklis > Valdikliai
  • The ideal controller for controlling planar surface gantries EXCM
 
Manipuliatorių sistemos > Cartesian systems > 2D planar surface gantries
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY modules: electric
  • Space-optimised and highly dynamic
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online
 
Manipuliatorių sistemos > Cartesian systems > 3D gantries
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY modules: electric
  • Z modules: electric or pneumatic
  • Space-optimised and great dynamic response
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online