Paieškos rezultatai fitting

Rezultatai: 23
Spausdinti
Process automation > Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys
Core product range
  • Effortless selection of the right fitting. A secure solution for every connection. The convenient fitting system includes well over 1000 types of standard and function fittings.
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys
Core product range
  • Effortless selection of the right fitting. A secure solution for every connection. The convenient fitting system includes well over 1000 types of standard and function fittings.
 
Process automation > Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Core product range
  • Linijiniai sujungimai ir sujungimo komponentai su greitosiom ir apspaudžiamom jungtim.
  • Greitųjų ir apspaudžiamų sujungimų tipinės formos: tiesi, L, T X, Y
  • Taip pat specialūs priedai tokie kaip užaklinimo kaiščiai.
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Core product range
  • Linijiniai sujungimai ir sujungimo komponentai su greitosiom ir apspaudžiamom jungtim.
  • Greitųjų ir apspaudžiamų sujungimų tipinės formos: tiesi, L, T X, Y
  • Taip pat specialūs priedai tokie kaip užaklinimo kaiščiai.
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
  • Solid metal design
  • Highly resistant to temperature and pressure
  • Resistant to chemicals
  • FDA compliant
  • Connection: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • For tubing outside diameter: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Ambient temperature: 0 ... 150° C
  • Threaded connection:
    • G thread with sealing ring
  • Suitable for vacuum
  • Push-in fittings
  • Push-in connectors
  • Push-in bulkhead connectors
  • Push-in connectors with push-in sleeves
  • Push-in bulkhead fittings
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
  • Highly resistant to chemicals and corrosion
  • Hydrolysis resistant
  • FDA compliant
  • Inexpensive alternative to stainless steel fittings
  • Connection: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • For outside tubing diameter: 4, 6, 8, 10 and 12 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Threaded connection
    • R thread
  • Push-in fittings
  • Push-in connectors
  • Push-in connectors with push-in sleeves.
  • Polypropylene
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
Core product range
  • Port R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • For outside tubing diameter 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Threaded port
    • G thread with sealing ring
    • R thread with PTFE coating
  • Suitable for vacuum
  • Push-in fittings
  • Push-in connectors
  • Push-in bulkhead connectors
  • Push-in caps
  • Push-in connectors with push-in sleeves
  • Blanking plugs
  • Multiple distributors
  • Push-in bulkhead fittings.
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
  • Solid metal design
  • Highly resistant to temperature and pressure
  • Connection: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • For outside tubing diameter: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Threaded connection:
    • G thread with sealing ring
  • Push-in fittings
  • Plug connectors
  • Plug connectors with push-in sleeves
 
Function-specific systems
  • In production engineering, joining refers to several different production methods whereby two or more solid workpieces are connected, i.e., joined, with a geometrically defined shape. Examples of joining include press fitting and force fitting, welding, soldering or gluing.
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Dygliuotos jungtys
  • Clean design
  • Highly resistant to corrosion, chemicals and temperature
  • FDA compliant
  • Stainless steel fitting
  • Connection: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • For tubing outside diameter: 4, 6, 8, 10 mm
  • Threaded connection
  • Metric thread with sealing ring
  • G-thread with sealing ring
  • Quick connectors
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Movos
Core product range
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • For coupling sockets NPHS
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Movos
Core product range
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • Optional 3/2-way hand slide valve
 
Process automation > Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys
  • Fast and simple tubing installation with one-hand operation
  • Safe fitting, click noise signals that open and closed positions have been reached
  • Low leakage rate, no scratching of tubing by retaining claws
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Kompaktiniai, trumpos eigos ir plokšti cilindrai
Core product range
  • Optimised fitting space and height
  • Diameter: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length: 2.5 ... 25 mm
  • Force: 4.9 ... 4712 N
  • Double-acting, single-acting, pushing
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
  • Optionally without thread
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Apvalūs cilindrai
  • Barbed fitting for plastic tubing with standard I.D.
  • Diameter: 2, 5, 4, 6 mm
  • Stroke length: 5 ... 25 mm
  • Force: 1.7 ... 14 N
  • Single-acting, pushing
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Fiksuojamos jungtys
  • Free of nonferrous metals
  • Free of copper, fluorine and silicone
  • Cleanroom compatible
  • FDA compliant
  • Easy-to-clean design with fewer corners and edges
  • Click fitting
  • Connection: G1/8
  • For tubing outside diameter: 6 mm
  • Threaded connection
  • Solid polymer
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys
  • Fast and simple tubing installation with one-hand operation
  • Safe fitting, click noise signals that open and closed positions have been reached
  • Low leakage rate, no scratching of tubing by retaining claws
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
Core product range
  • Pajungimai M3, M5, M7, M 6x0.75 M 8x0.75 R1 / 8 G1 / 8
  • Išorinis žarnelės skersmuo: 2, 3, 4, 6, mm
  • Srieginis sujungimas
    • Metrinis sriegis su sandarinimo žiedu
    • G sriegis su sandarinimo žiedu
    • R sriegis dengtas PTFE
  • Tinkamas vakuumui
  • Įkišamos jungtys su sriegiu
  • Įkišami žarnelių sujungimai
  • Įkišami žarnelių sujungimai pertvaroms
  • Žarnelių aklės- dangteliai
  • Įkišamos jungtys su vamzdeliais
  • Aklės
  • Paskirstytojai
  • Įkišami žarnelių sujungimai pertvaroms
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Jungtis su sriegiu
  • Connection M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Threaded connection
    • Metric thread with sealing ring
    • R thread with PTFE coating
    • G thread with sealing ring.
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
  • Highly resistant to chemicals and corrosion
  • Temperature resistant
  • Nerūdijančio plieno jungtys
  • Pajungimas M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • IIšoriniam žarnelės skersmeniui: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Srieginė jungtis
    • Metrinis sriegis, R sriegis
  • Tinkamas vakumui
  • Įkišamos jungtys su sriegiu
  • Įkišami žarnelių sujungimai
  • Įkišami žarnelių sujungimai pertvaroms