Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai pan

Rezultatai: 19
Spausdinti
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Pressure and temperature resistant
  • Outside diameter: 4 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.5 ... 12 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 19 bar
  • Ambient temperature: -30 ... 80° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Ilgiai pagal užsakymą: tiekiama pakuotėse po 25, 50, 100, 200 ... 500 m
  • Mažiausias užsakomas kiekis: 3000 m
  • Individalus išpildymas: Jūsų įmonės pavadinimo, Jūsų prekės numerio spausdinimas ant žarnelės
  • Lengvas atpažiimas, patogus naudojimas:: individualus spalvų pasirinkimas
  • Pasirinkite iš 9 pagrindinių spalvų - kitos spalvos pagal užklausimą
    • Paprastai užsakoma konfigūratoriaus pagalba.
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Resistant to welding spatter
  • UL 94
  • Outside diameter: 6 ... 14 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 12 bar
  • Ambient temperature: -30 ... 90 °C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
    • Water
    • Mineral oil
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Especially for mobile pneumatics
  • Fulfils DIN 73378
  • Pressure and temperature resistant
  • Outside diameter: 4 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.5 ... 12 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 31 bar
  • Ambient temperature: -60 ... 100° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
    • Mineral oil
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • For applications with high pressure ranges
  • Outside diameter 4 ... 28 mm
  • Internal diameter: 2.5 ... 23 mm
  • Temperature-dependent Operating pressure -0.95 ... 35 bar
  • Ambient temperature -30 ... 80°C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Priedai pneumatinių sujungimų sistemoms
  • Vamzdžių ir žarnelių žirklės
  • Replės surinkimui ir ardymui.
 
Jutikliai > Slėgio ir vakuumo jutikliai
Core product range
  • Compact design 30 x 30 mm
  • High-contrast display with blue backlighting
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
Skirstytuvai
  • Kryptiniai skirstytuvai su mechaniniu valdymu, tokie kaip skirstytuvai su svirtele, ritinėliu, spyruokliuojančiu strypeliu, pasukama svirtimi, ritinėliu ant strypelio ir pan.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Slėgio indikatoriai
  • Front panel mounting
  • Connection: G1/4
  • Indicating range: 0 ... 16 bar
  • Display units
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Slėgio indikatoriai
  • Adjustable red-green range
  • Connection: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Front panel mounting, in-line installation
  • Indicating range: -1 ... 9 bar
  • Display units:
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Slėgio indikatoriai
  • Front panel mounting
  • Connection: G1/4
  • Indicating range: 0 ... 16 bar
  • Display unit:
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Jutikliai > Signalo keitikliai
  • Signal range
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Switching output
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • For monitoring analogue current and voltage signals
  • Switching function freely programmable
  • Large high-contrast display
  • Suitable for wall mounting or front panel mounting
 
Vaizdo apdorojimo sistemos > Priedai
  • External panel/ring lights for vision sensor SBSI
 
Core product range
  • Specifinio panaudojimo ir universalūs skirstytuvai. Rankiniu būdu ir mechaniškai valdomi skirstytuvai, atbuliniai vožtuvai, srauto reguliavimo vožtuvai, riboto slėgio ir proporciniai slėgio reguliatoriai
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Prijungimo plokštės / kolektoriai
  • Pajungimo padai/maitinimo kolektoriai skirtos skirstytuvų saloms specifiniams panaudojimo atvejams.
 
Process automation > Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Prijungimo plokštės / kolektoriai
  • Pajungimo padai/maitinimo kolektoriai skirtos skirstytuvų saloms specifiniams panaudojimo atvejams.
 
Skirstytuvai > Pneumatinės valdymo sistemos
  • Pajungimas M5
  • Srautas 50 l/min
  • Laiko uždelsimas 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Pridedamas skaitiklis
  • Išankstinis skaitiklis
  • Panelinis montavimas
  • Apsauginis dangtelis.
 
Vakuumo technika > Priedai vakuumo technikai > Vakuumo indikatoriai
  • Connection: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Front panel mounting, in-line installation
  • Indicating range: -1 ... 9 bar
  • Display units:
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Skirstytuvai
Core product range
  • Standartiniai tiesioginIo valdymo skirstytuvai
  • Universalūs tiesioginIo valdymo skirstytuvai
  • Specifinio panaudojimo tiesioginIo valdymo skirstytuvai
  • Elektrinis arba pneumatinis valdymas