Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai vuvg

Rezultatai: 10
Spausdinti
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Universalūs skirstytuvai
Core product range
  • Compact universal series
  • Port M5, M7, G1/8
  • Flow 195 ... 660 l/min
  • Pressure range 1.5 ... 7 bar
  • Temperature range −5 ... +50°C
  • Voltage 24 V DC
  • In-line valves, sub-base valves
  • Electrically actuated, piloted
  • Pneumatic spring return
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Universalūs skirstytuvai
Core product range
  • From the VG series
  • Connection M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Flow rate 90 ... 1380 l/min
  • Pressure range -0.9 ... 10 bar
  • Temperature range −5 ... +60°C
  • Voltage 5, 12 24 V DC
  • In-line valves, semi in-line valves, sub-base valves
  • Solenoid actuated, piloted
  • Pneumatic and mechanical spring return
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Universalūs skirstytuvai
Core product range
  • Electrical linking via sub-base
  • Port M5, M7, G1/8, G1/4
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8 mm
  • Flow rate 130 ... 1200 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Semi in-line valves, sub-base valves
  • Solenoid actuated, piloted
  • Pneumatic and mechanical spring return
 
Skirstytuvai > Priedai skirstytuvams > Uždengimo plokštės
Core product range

 

 
Process automation > Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Sandarinimo ir atskyrimo elementai
Core product range

 

 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Funkciniai komponentai > Universal valve modules
New product for 4/2018
  • Fixed flow restrictors
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Sandarinimo ir atskyrimo elementai
Core product range

 

 
Skirstytuvai > Priedai skirstytuvams > Skirstytuvų priedai > Elektriniai sujungimo elementai
Core product range

 

 
Skirstytuvai > Priedai skirstytuvams > Funkciniai komponentai
New from 4/2018: check valves for manifold rail
  • Supply plates
  • Exhaust plates
 
Skirstytuvai > Priedai skirstytuvams > Kolektoriai
Core product range