Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Paieškos rezultatai vuvs

Rezultatai: 4
Spausdinti
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Universalūs skirstytuvai
Core product range
New 4/2018: additional versions
  • Sturdy, elegant valve series that is easy to operate
  • Port G1/8, G1/4
  • Flow rate 500 l/min
  • Pressure range 1.5 ... 8 bar
  • Temperature range −5 ... +50°C
  • Voltage 24 V DC
  • In-line valve
  • Electrically actuated, piloted
  • Pneumatic and mechanical spring return
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Universalūs skirstytuvai
Core product range
New 4/2018: additional versions
  • Sturdy, elegant valve series that is easy to operate
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Plug connector 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Flow rate 600 ... 2400 l/min
  • Pressure range -0.9 ... 10 bar
  • Temperature range −10 ... +60°C
  • Voltage 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line valve
  • Electrically actuated, piloted
  • Pneumatic and mechanical spring return
 
Skirstytuvai > Priedai skirstytuvams > Kolektoriai
Core product range

 

 
Skirstytuvai > Priedai skirstytuvams > Uždengimo plokštės
Core product range