Products for flat-panel display production

Rezultatai: 14
Spausdinti
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Kompaktiški cilindrai pagal ISO 21287
Core product range
  • More variants than in the standard
  • Diameter: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 51 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Fixed/self-adjusting cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Standartiniai cilindrai pagal ISO 15552.
Core product range
  • The universal cylinder
  • Standard profile with two sensor slots
  • Numerous variants
  • Diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 2800 mm
  • Force: 483 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • Size 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 3000 mm
  • Force 300 ... 3000 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • Mechanical system with permanently attached motor
  • Size: 16, 25, 40
  • Stroke length: 50 ... 400 mm
  • Force: 50 ... 650 N
  • Ball screw with non-rotating piston rod
 
Elektromechaninės pavaros > Posūkio pavaros
  • Size 20, 25, 32
  • Max. drive torque 0.7 ... 8.5 Nm
  • Infinite rotation angle.
 
Varikliai ir valdikliai > Servo varikliai
  • Dydis 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Sukimo momentas 1 ... 120 Nm
  • Įtampa 360...565 V DC
  • Nominali srovė 0,6 ... 14.4 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Varikliai ir valdikliai > Valdiklis > Žingsninių variklių valdiklis
Core product range
  • Compact design
  • Įtampa 24 V DC
  • Nominali srovė 5 A
  • Mikrožingsnis, 12 800 žingsniai/aps.
  • Servo- valdiklis žingsninių variklių valdymui
 
Skirstytuvai > Proporciniai vožtuvai
  • Also available on valve terminal MPA-S
  • Connection G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-way proportional pressure regulators
  • Choice of 3 regulator settings (fast, universal, precise)
  • Display available as option
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Valdymas per magistralinį ryšį arba valdymo bloką
  • daugiausia 64 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 128 magnetinės ritės
    • Skaitmeniniai įėjimai/ išėjimai
    • Analoginiai įėjimai/ išėjimai
    • Įėjimų/ išėjimų parametrizavimas
    • Integruota patogi diagnostika
    • Preventyvaus serviso koncepcija
 
Skirstytuvų salos > Specializuotos skirstytuvų salos
  • Additional safety with interlock option
  • Compact pilot valve terminal
  • High component density
  • Valves: 2 x 3/2-way
  • 1 ... 24 valve positions
  • Valve width 12, 24 mm
  • Protection IP40
  • Flow rate: 10 l/min
  • Multi-pin plug connection, IO-Link, I-Port
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Specializuoti skirstytuvai
  • Short switching times
  • Use as a pilot valve
  • Pajungimas M3
  • Pralaidumas 10 … 30 l/min
  • Įtampa 5, 12, 24 V DC
  • Jungiami prie pado
  • Jungiami prie plokštės, neturi pajungimų
  • Valdomas elektra, tiesioginio veikimo
  • Padai su suspausto oro įėjimo ir išmetimo pajungimais
  • Padai su suspausto oro iėjimo, išmetimo ir išėjimo pajungimais
 
Skirstytuvų salos > Elektrinė periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
Jutikliai > Srauto jutikliai
  • Rotatable display with highly luminous LED for optimised visualisation
  • Freely selectable pulse output for consumption measurement
  • Flow measuring ranges:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Switching output:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogue output:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Weather resistant
  • Resistant to chemicals
  • Resistant to hydrolysis
  • Suitable for use in the food industry
  • Outside diameter: 4 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 12 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 14 bar
  • Ambient temperature: -30 ... 80° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
    • Water