Packaging products

Rezultatai: 37
Spausdinti
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Kompaktiški cilindrai pagal ISO 21287
Core product range
  • More variants than in the standard
  • Diameter: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 51 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Fixed/self-adjusting cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Standartiniai cilindrai pagal ISO 15552.
Core product range
  • The universal cylinder
  • Standard profile with two sensor slots
  • Numerous variants
  • Diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 2800 mm
  • Force: 483 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Standartiniai cilindrai pagal ISO 15552.
  • Clean design:
  • easy to clean,
  • enhanced corrosion protection
  • Diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 10 ... 2800 mm
  • Force: 483 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Apvalūs cilindrai pagal DIN ISO 6432
  • Diameter: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diameter: 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length: 1 ... 50 mm
  • Force: 24 ... 1763 N
  • Single-acting, pushing
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
  • Mounting flange
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Apvalūs cilindrai pagal DIN ISO 6432
Core product range
  • Self-adjusting end-position cushioning
  • Diameter: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diameter: 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 19 ... 1870 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
  • Mounting flange
 
Pneumatinės pavaros > Bekočiai cilindrai > Bekočiai cilindrai su mechanine jungtimi
Core product range
  • Guide variants
    • Standard design
    • Plain-bearing guide
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length: 1 ... 8500 mm
  • Force: 30 ... 1870 N
  • Position sensing
  • Various cushioning options
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kreipiančiosiomis > Pavaros su kreipiamaisiais strypais
  • Skersmuo 32,40, 50, 63 mm
  • Eiga 10 ... 400 mm
  • Jėga 483 ... 1870 N
  • Su padėties sekimu
  • Stabdymas: tampri atrama abiejose pusėse
  • Slydimo kreipiamosios.
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kreipiančiosiomis > Pavaros su kreipiamaisiais strypais
Core product range
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos > Valdikliai
    • Pneumatic positioning and force control
    • A technology module of the terminal CPX
    • Can be used with all fieldbus interfaces CPX, as well as Ethernet
    • Easy commissioning with Festo configuration tool FCT
    • Automatically detects connected system components: valve VPWP, sensor interface CASM or the cylinder
    • Moves loads of 2 to 450 kg
    • Controls forces between 30 and 4712 N
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • Mechanical system with permanently attached motor
  • Size: 16, 25, 40
  • Stroke length: 50 ... 400 mm
  • Force: 50 ... 650 N
  • Ball screw with non-rotating piston rod
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • Size 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 3000 mm
  • Force 300 ... 3000 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
  • For maximum transverse loads of up to 900 Nm
  • Size 125, 160, 220
  • Stroke length 50 ... 2400 mm
  • Force 300 ... 1300 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • Size 50, 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 8500 mm
  • Force 50 ... 2500 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
  • For maximum transverse loads of up to 900 Nm
  • Size 125, 160, 220
  • Stroke length 50 ... 5000 mm
  • Force 450 ... 1800 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • High feed forces
  • Size 70, 80, 120, 150
  • Max. stroke length 8500 mm
  • Force 350 ... 2000 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • High speeds of up to 10 m/s
  • High lateral forces and torques
  • Size: 70, 80, 120
  • Max. stroke length: 7400 mm
  • Force 350 ... 1300 N
  • Integrated roller bearing guide.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
  • Size 18, 25, 40
  • Stroke length 100 ... 1000 mm
  • Force 230 ... 1000 N
 
Elektromechaninės pavaros > Accessories for electromechanical drives > Tiesinės kreipiamosios
  • Size 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 8500 mm
  • Recirculating ball bearing guide.
 
Varikliai ir valdikliai > Servo varikliai
Core product range
  • Dydis 40, 60, 80, 100
  • Sukimos momentas 1.4 ... 30 Nm
  • Įtampa 360...565 V DC
  • Nominali srovė 0,7 ... 4.1 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Varikliai ir valdikliai > Servo varikliai
  • Dydis 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Sukimo momentas 1 ... 120 Nm
  • Įtampa 360...565 V DC
  • Nominali srovė 0,6 ... 14.4 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.