Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Other products for the semiconductor industry

Rezultatai: 38
Spausdinti
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Kompaktiniai, trumpos eigos ir plokšti cilindrai
Core product range
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Kompaktiniai, trumpos eigos ir plokšti cilindrai
  • Simple to mount thanks to range of mounting interfaces
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • Double-acting, single-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Kompaktiniai, trumpos eigos ir plokšti cilindrai
Core product range
  • More variants than in the standard
  • Diameter: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 51 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Fixed/self-adjusting cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Bekočiai cilindrai > Bekočiai cilindrai su mechanine jungtimi
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Pneumatinės pavaros > Posūkio pavaros > Posūkio pavaros su mente
  • Dydžiai 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Sukimo momentas 0,15 ... 80 Nm
  • Posūkio kampas 0 ... 270°
  • Padėties indikavimas
  • Reguliuojama amortizacija
 
Pneumatinės pavaros > Posūkio pavaros > Posūkio pavaros su krumpliastiebiu / krumpliaračiu
Core product range
  • More stability even with smaller sizes
  • System product for handling and assembly technology
  • Size 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Torque 0.2 ... 112 Nm
  • Swivel angle 0 ... 180°
  • Position sensing
  • Cushioning: elastic (P), hydraulic shock absorbers
  • Flanged shaft
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kreipiančiosiomis > Pavaros su šliaužikliu
Core product range
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kreipiančiosiomis > Pavaros su šliaužikliu
  • Dydis 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Skersmuo 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Jėga 17 ... 483 N
  • Su padėties sekimu
  • Stabdymas: tampri atrama/reguliuojamas
  • Kreipiamosios su riedėjimo guoliais
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kreipiančiosiomis > Pavaros su kreipiamaisiais strypais
Core product range
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Elektromechaninės pavaros > Electric cylinders and slides
Core product range
  • Feed forces of up to 17 kN
  • Size 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Stroke length 30 ... 1500 mm
  • Force: 600 ... 17000 N
  • Motor can be mounted using axial or parallel kit
  • Linear drive with ball screw in Clean Design
 
Elektromechaninės pavaros > Electric axes
Core product range
  • Size 32, 45, 60, 80
  • Max. stroke length 1000 mm
  • Force 110 ... 780 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Elektromechaninės pavaros > Electric cylinders and slides
  • Size 25, 32, 45, 60
  • Stroke length 25 ... 200 mm
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Varikliai ir valdikliai > Servo varikliai
  • Dydis 40, 60, 80, 100
  • Sukimos momentas 1.4 ... 30 Nm
  • Įtampa 360...565 V DC
  • Nominali srovė 0,7 ... 4.1 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Varikliai ir valdikliai > Žingsniniai varikliai
Core product range
  • Dydis 28, 42, 57, 87
  • Laikymo momentas 0,09 ... 8,6 Nm
  • Štampa 24 ... 72 V DC
  • Nominali srovė 1,4 ... 9,5 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Varikliai ir valdikliai > Valdiklis > Servo variklių valdiklis
Core product range
New 7/2019: new fieldbus variant
  • Nominal voltage: 230 V AC
  • Nominal current: 2.8 ... 16.8 A
  • Nominal power: 350 ... 2000 VA
 
Varikliai ir valdikliai > Valdiklis > Žingsninių variklių valdiklis
  • Compact design
  • Įtampa 24 V DC
  • Nominali srovė 5 A
  • Mikrožingsnis, 12 800 žingsniai/aps.
  • Servo- valdiklis žingsninių variklių valdymui
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Specializuoti skirstytuvai
  • Short switching times
  • Use as a pilot valve
  • Pajungimas M3
  • Pralaidumas 10 … 30 l/min
  • Įtampa 5, 12, 24 V DC
  • Jungiami prie pado
  • Jungiami prie plokštės, neturi pajungimų
  • Valdomas elektra, tiesioginio veikimo
  • Padai su suspausto oro įėjimo ir išmetimo pajungimais
  • Padai su suspausto oro iėjimo, išmetimo ir išėjimo pajungimais
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Specializuoti skirstytuvai
  • Fast-switching valve for higher flow rates
  • Jungtis M7; QS4
  • Pralaidumas 100 l/min
  • Įtampa 24 V DC
  • Skitytuvas jungiamas į liniją
  • Skirstytuvas jungiamas prie sujungimų kolektoriaus
  • Elektriškai valdomas, tiesioginio veikimo
  • Pajungimo padai
  • Sujungimų kolektoriai.
 
Skirstytuvai > Proporciniai vožtuvai
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 7 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • pressure ranges 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Skirstytuvai > Proporciniai vožtuvai
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 20 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • Pressure ranges -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar