Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Weitere Clean Design Komponenten

Rezultatai: 19
Spausdinti
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Kompaktiški cilindrai pagal ISO 21287
  • Clean design:
  • easy to clean,
  • enhanced corrosion protection
  • Diameter: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 141 ... 3016 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Standartiniai cilindrai > Standartiniai cilindrai pagal ISO 15552.
  • Clean design:
  • easy to clean,
  • enhanced corrosion protection
  • Diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 10 ... 2800 mm
  • Force: 483 ... 7363 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Nerūdijančio plieno cilindrai
  • Diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Stroke length: 10 ... 2000 mm
  • Force: 483 ... 7360 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Adjustable cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Nerūdijančio plieno cilindrai
  • Diameter: 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diameter: 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length: 1 ... 500 mm
  • Force: 51 ... 1870 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kotu > Nerūdijančio plieno cilindrai
  • Diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length: 10 ... 500 mm
  • Force: 483 ... 4712 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Adjustable cushioning
 
Pneumatinės pavaros > Cilindrai su kreipiančiosiomis > Pavaros su kreipiamaisiais strypais
  • Skersmuo 32,40, 50, 63 mm
  • Eiga 10 ... 400 mm
  • Jėga 483 ... 1870 N
  • Su padėties sekimu
  • Stabdymas: tampri atrama abiejose pusėse
  • Slydimo kreipiamosios.
 
Elektromechaninės pavaros > Electric cylinders and slides
Core product range
  • Feed forces of up to 17 kN
  • Size 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Stroke length 30 ... 1500 mm
  • Force: 600 ... 17000 N
  • Motor can be mounted using axial or parallel kit
  • Linear drive with ball screw in Clean Design
 
Skirstytuvai > Pneumatically and mechanically operated process and media valves
  • Connection 1/4", 1/2", clamp
  • G thread or NPT thread
  • Pressure range 0 ... 6 bar
  • Pneumatic actuation
  • 2/2-way pinch valve
  • Aluminium + stainless steel housing (Clean Design)
  • Sealing material EPDM, NBR, silicone
  • For controlling fluid/powder media, solids, and material mixtures
 
Skirstytuvų salos > Specializuotos skirstytuvų salos
  • NSF-H1 grease filling, FDA approved materials
  • Degree of protection IP69K, redundant sealing system
  • Clean design: easy to clean
  • Valves 2x 2/2, 2 x 3/2-way, 5/2-way monostable, 5/2-way double solenoid, 5/3-way
  • Standard nominal flow rate 450 ... 760 l/min
  • Valve width 14 mm
  • 2 ... 32 valve positions, 2 ... 32 solenoid coils
  • Modular, with valve positions in single grid
  • Multi-pin plug connection, fieldbus connection I-Port / IO-Link
  • Protection class IP65, IP67, IP69K
 
Jutikliai > Atstumo jutikliai > T formos
  • Electronic PNP, NPN
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • Food-safe, resistant to acids and cooling lubricants
  • For grippers with optimised design
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur output
 
Jutikliai > Atstumo jutikliai > Blokas
  • Electronic PNP
  • Electrical connection M8, M12, open
  • cable end
  • food-safe, easy to clean
  • 10 ... 30 V DC
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Highly resistant to chemicals and hydrolysis
  • Temperature resistant
  • FDA compliant
  • Outside diameter: 4 ... 12 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 8.4 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 16 bar
  • Ambient temperature: -20 ... 150° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Food-safe (FDA-compliant)
  • High chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Outside diameter: 4 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 11 mm
  • Temperature-dependent Operating pressure: -0.95 ... 12 bar
  • Ambient temperature -20 ... 150°C
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Weather resistant
  • Resistant to chemicals
  • Resistant to hydrolysis
  • Suitable for use in the food industry
  • Outside diameter: 4 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 12 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 14 bar
  • Ambient temperature: -30 ... 80° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
    • Water
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
Core product range
  • Highly resistant to microbes and hydrolysis
  • Suitable for use in the food industry
  • Outside diameter: 2 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.1 ... 11 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 10 bar
  • Ambient temperature: -35 ... 60° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
    • Water
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
  • Highly resistant to chemicals and corrosion
  • Temperature resistant
  • Nerūdijančio plieno jungtys
  • Pajungimas M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • IIšoriniam žarnelės skersmeniui: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Srieginė jungtis
    • Metrinis sriegis, R sriegis
  • Tinkamas vakumui
  • Įkišamos jungtys su sriegiu
  • Įkišami žarnelių sujungimai
  • Įkišami žarnelių sujungimai pertvaroms
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
  • Solid metal design
  • Highly resistant to temperature and pressure
  • Resistant to chemicals
  • FDA compliant
  • Connection: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • For tubing outside diameter: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Ambient temperature: 0 ... 150° C
  • Threaded connection:
    • G thread with sealing ring
  • Suitable for vacuum
  • Push-in fittings
  • Push-in connectors
  • Push-in bulkhead connectors
  • Push-in connectors with push-in sleeves
  • Push-in bulkhead fittings
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
  • Highly resistant to chemicals and corrosion
  • Hydrolysis resistant
  • FDA compliant
  • Inexpensive alternative to stainless steel fittings
  • Connection: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • For outside tubing diameter: 4, 6, 8, 10 and 12 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Threaded connection
    • R thread
  • Push-in fittings
  • Push-in connectors
  • Push-in connectors with push-in sleeves.
  • Polypropylene
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Dygliuotos jungtys
  • Clean design
  • Highly resistant to corrosion, chemicals and temperature
  • FDA compliant
  • Stainless steel fitting
  • Connection: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • For tubing outside diameter: 4, 6, 8, 10 mm
  • Threaded connection
  • Metric thread with sealing ring
  • G-thread with sealing ring
  • Quick connectors