Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Electric drives
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Connection technology for liquid media
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

IO-Link Master

Rezultatai: 1
Spausdinti
Control technology > Programuojamieji valdikliai
  • Compact controller with 400 MHz processor
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 digital inputs
  • 8 digital outputs
  • 2 fast counters up to 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 MBps and optional
  • IO-Link, RS232, RS485/422