Bulk Handling

Rezultatai: 9
Spausdinti
Varikliai ir valdikliai > Valdiklis > Valdikliai
  • Motion controller with CODESYS and SoftMotion
 
Control technology > Operator units
  • Didelė raiška
  • Projektavimas ir programavimas su Designer Studio
  • Vaizduoklis: TFT spalvotas
  • Vaizduoklio dydis: 4,3 ... 13,3"
  • Vaizduoklio raiška: 480x272 ... 1280x800 Pixel
  • Sąsajos: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Large selection of variants
  • Highly resistant to stress cracks
  • Outside diameter: 3 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.1 ... 11 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 10 bar
  • Ambient temperature: -35 ... 60° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
 
Suslėgto oro paruošimo elementai
Core product range
  • Dviejų serijų suspausto oro paruošimo blokai su kombinacijomis iš įvairių įtaisų
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Valdymas per magistralinį ryšį arba valdymo bloką
  • daugiausia 64 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 128 magnetinės ritės
    • Skaitmeniniai įėjimai/ išėjimai
    • Analoginiai įėjimai/ išėjimai
    • Įėjimų/ išėjimų parametrizavimas
    • Integruota patogi diagnostika
    • Preventyvaus serviso koncepcija
 
Pneumatinės pavaros
Core product range
  • Cilindras su kotu: kompaktiškas cilindras, trumpos eigos cilindras, plokščias cilindras, apvalus cilindras, miniatiūrinis cilindras, įvairaus montavimo cilindras arba nerūdijančio plieno cilindras
  • Specialūs tipai atitinkantys ATEX direktyvą tinka naudoti sprogiose aplinkose arba padaryti iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno, todėl lengvai nuvalomi
 
Pneumatinės pavaros > Pavaros procesų automatikai
  • Tiesinės pavaros su ir be kelio matavimo jutiklių.
 
Pneumatinės pavaros > Pavaros procesų automatikai
Core product range
  • Posūkio pavaros.
 
Jutikliai
Core product range
  • Posūkio pavaros galinių padėčių indikavimas su pneumatiniais, elektriniais ar induktyviniais jutikliais.
  • Jutiklių dėžutės pasižymi atsparia konstrukcija dulkėtoms ir korozijai būdingoms aplinkoms. Idealus produktas visam procesų technologijos spektrui.