CPX

Rezultatai: 10
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Elektrinė periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
Control technology > Elektrinė periferija
New 7/2019: Additional versions
  • Komponentai elektriniams CPX moduliams
  • Įėjimo/išėjimo moduliai
    • skaitmeninis / analoginis
  • Magistralės mazgas
  • Ryšio blokai
  • Galiniai dangteliai
 
Control technology > Elektrinė periferija
  • Naudojamas
    • Atskirai
    • Su skirstytuvų sala MPA-S
  • Magistralinio ryšio protokolai
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Įėjimų/- išėjimų moduliai
    • intrinsically safe
    • Eexi Namur ir be Ex Namur
  • Pajungimo variantai
    • M12 (IP65)
    • Kontaktų juosta (IP54)
 
Control technology > Elektrinė periferija
  • Atskiri komponentai elektriniams terminalams CPX-P
  • EĮėjimų/- išėjimų moduliai
    • intrinsically safe
    • Eexi Namur ir be Ex Namur
  • Magistralės mazgai
  • Pajungimo blokai
  • Sujungimo blokai
  • Galinės plokštės
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Valdymas per magistralinį ryšį arba valdymo bloką
  • daugiausia 64 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 128 magnetinės ritės
    • Skaitmeniniai įėjimai/ išėjimai
    • Analoginiai įėjimai/ išėjimai
    • Įėjimų/ išėjimų parametrizavimas
    • Integruota patogi diagnostika
    • Preventyvaus serviso koncepcija
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
Core product range
  • Sub-base in polymer technology
  • Tamper-proof fixed throttle
  • 3 valve sizes in the mix, expandable in individual steps
  • Flow rate 160 ... 870 l/min.
  • Width 10, 14 and 20 mm
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU connection
  • Protection class IP65, IP67
  • Valve functions 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 and special functions
 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Core product range
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Control via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Connecting thread: G.
 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Control via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Connecting thread: NPT.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
Core product range
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: G
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: NPT