Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Products for PROFINET

Rezultatai: 11
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Elektrinė periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
Control technology > Elektrinė periferija
New 7/2019: Additional versions
  • Komponentai elektriniams CPX moduliams
  • Įėjimo/išėjimo moduliai
    • skaitmeninis / analoginis
  • Magistralės mazgas
  • Ryšio blokai
  • Galiniai dangteliai
 
Control technology > Elektrinė periferija
  • Naudojamas
    • Atskirai
    • Su skirstytuvų sala MPA-S
  • Magistralinio ryšio protokolai
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Įėjimų/- išėjimų moduliai
    • intrinsically safe
    • Eexi Namur ir be Ex Namur
  • Pajungimo variantai
    • M12 (IP65)
    • Kontaktų juosta (IP54)
 
Control technology > Elektrinė periferija
  • Atskiri komponentai elektriniams terminalams CPX-P
  • EĮėjimų/- išėjimų moduliai
    • intrinsically safe
    • Eexi Namur ir be Ex Namur
  • Magistralės mazgai
  • Pajungimo blokai
  • Sujungimo blokai
  • Galinės plokštės
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Valdymas per magistralinį ryšį arba valdymo bloką
  • daugiausia 64 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 128 magnetinės ritės
    • Skaitmeniniai įėjimai/ išėjimai
    • Analoginiai įėjimai/ išėjimai
    • Įėjimų/ išėjimų parametrizavimas
    • Integruota patogi diagnostika
    • Preventyvaus serviso koncepcija
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
Core product range
  • Sub-base in polymer technology
  • Tamper-proof fixed throttle
  • 3 valve sizes in the mix, expandable in individual steps
  • Flow rate 160 ... 870 l/min.
  • Width 10, 14 and 20 mm
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU connection
  • Protection class IP65, IP67
  • Valve functions 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 and special functions
 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Core product range
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Control via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Connecting thread: G.
 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Control via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Connecting thread: NPT.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
Core product range
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: G
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos VTSA-F
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Comprehensive pneumatic safety functions
  • 5 valve sizes in the mix
  • Controlled via fieldbus or control block
  • Max. 32 valve positions/max. 32 solenoid coils
  • Max. 10 electrical modules
    • Digital inputs/outputs
    • Analogue inputs/outputs
    • Parameterisation of inputs and outputs
    • Convenient, integrated diagnostics
    • Preventive maintenance concepts
  • Flow-optimised
  • Connecting thread: NPT
 
Skirstytuvų salos > Elektrinė periferija
  • Išbaigta decentralizuotos mašinos ir sistemos struktūros koncepcija