Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Electric drives
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Connection technology for liquid media
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Installation system CTEL and CTEU products

Rezultatai: 10
Spausdinti
Control technology > Elektrinė periferija
  • Komponentai skirti decentralizuotų modulių įjungimui į CPX- automatizavimo platformą.
  • Idealiai tinka posistemių kūrimui.
 
Skirstytuvų salos > Elektrinė periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
Control technology > Elektrinė periferija
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
Core product range
  • From the VG series
  • Energy-efficient thanks to reverse operation and targeted pressure reduction.
  • Flow rate: 140 ... 1200 l/min
  • Width 10, 14, 18 mm
  • Port M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40/IP67
  • Semi in-line and sub-base valves
  • Metal terminal strip
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
Core product range
  • Sub-base in polymer technology
  • Tamper-proof fixed throttle
  • 3 valve sizes in the mix, expandable in individual steps
  • Flow rate 160 ... 870 l/min.
  • Width 10, 14 and 20 mm
  • Push-in connector 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU connection
  • Protection class IP65, IP67
  • Valve functions 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 and special functions
 
Skirstytuvų salos > Specializuotos skirstytuvų salos
  • Additional safety with interlock option
  • Compact pilot valve terminal
  • High component density
  • Valves: 2 x 3/2-way
  • 1 ... 24 valve positions
  • Valve width 12, 24 mm
  • Protection IP40
  • Flow rate: 10 l/min
  • Multi-pin plug connection, IO-Link, I-Port
 
Skirstytuvų salos > Classic > Skirstytuvų salos CPV, Compact Performance
  • Maximum power density
  • Lightweight and compact
  • Plotis 10 mm
  • Pralaidumas 400 l/min
 
Skirstytuvų salos > Classic > Skirstytuvų salos CPV, Compact Performance
  • Plotis 14 mm
  • Pralaidumas 800 l/min
 
Skirstytuvų salos > Classic
  • Lightweight and corrosion resistant thanks to polymer technology
  • Main valve functions: 5/2 and 3/2-way valves
  • Srautas 400 l/min
  • Plotis 12 mm
  • Greitos jungtys 4, 6 mm
  • Daugiapolė jungtis, magistralinis ryšys, IO-Link, I-Port
  • Valdymo įtampa 24 V DC
  • Slėgis 2,8 ... 8 bar
  • Apsaugos klasė IP65
  • Skirstytuvai montuojami prie kolektorių
    • Valdomi elektriniu signalu, papildomai veikiant oru, pneumatinė grąžinimo spyruoklė
  • Metalinė pajungimo plokštė.
 
Control technology > Programuojamieji valdikliai
Core product range
  • Bus jungtis
  • Įžeminimo įrenginys
  • Maitinimo šaltinis
  • Keitiklis
  • Kabelis, jungtys.