Elektromechanische Antriebe und Steuerung

Rezultatai: 10
Spausdinti
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • Size 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 3000 mm
  • Force 300 ... 3000 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Core product range
  • Size 50, 70, 80, 120, 185
  • Stroke length 50 ... 8500 mm
  • Force 50 ... 2500 N.
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
  • Dydžiai 35, 45, 55, 75
  • Eiga 50 ... 300 mm
 
Elektromechaninės pavaros > Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
  • Size: 15, 20, 26, 33, 46
  • Stroke length: 25 ... 840 mm
  • Force: 19 ... 392 N
  • Recirculating ball bearing guide and ball screw
 
Elektromechaninės pavaros > Posūkio pavaros
Core product range
  • Size 12, 16, 25, 32
  • Max. driving torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle
 
Varikliai ir valdikliai > Servo varikliai
  • Dydis 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Sukimo momentas 1 ... 120 Nm
  • Įtampa 360...565 V DC
  • Nominali srovė 0,6 ... 14.4 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Varikliai ir valdikliai > Žingsniniai varikliai
Core product range
  • Dydis 28, 42, 57, 87
  • Laikymo momentas 0,09 ... 8,6 Nm
  • Štampa 24 ... 72 V DC
  • Nominali srovė 1,4 ... 9,5 A
  • Tinkamas variklio kabelis
  • Tinkamas variklio flanšas.
 
Varikliai ir valdikliai > Valdiklis > Žingsninių variklių valdiklis
Core product range
  • Compact design
  • Įtampa 24 V DC
  • Nominali srovė 5 A
  • Mikrožingsnis, 12 800 žingsniai/aps.
  • Servo- valdiklis žingsninių variklių valdymui
 
Control technology > Programuojamieji valdikliai
  • Compact controller with 400 MHz processor
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 digital inputs
  • 8 digital outputs
  • 2 fast counters up to 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 MBps and optional
  • IO-Link, RS232, RS485/422
 
Skirstytuvų salos > Elektrinė periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller