Energy efficiency: Switching off energy

Rezultatai: 3
Spausdinti
Suslėgto oro paruošimo elementai > Atidarymo / uždarymo ir lengvo paleidimo vožtuvai > Serija MS > Įjungimo/ Išjungimo vožtuvas, valdomas elektra MS-EE
Core product range
  • Jungtis G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pralaidumas 2600 ... 7000 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Classic
  • Solenoid actuated
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 2.5 ... 16 bar
  • Flow rate: 1000 ... 65000 l/min
  • Voltage: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2-way valve, normally closed
 
Skirstytuvai > Atbulinis vožtuvas > Rutuliniai ir rankiniai skirstytuvai
  • Pajungimas G 1/4...G1 1/2
  • Kištukinis prijungimas 4, 6 mm
  • Srautas 148 ... 84 000 l/min
  • Įjungimo - išjungimo vožtuvas.