Products for the process automation

Rezultatai: 29
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Valdymas per magistralinį ryšį arba valdymo bloką
  • daugiausia 64 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 128 magnetinės ritės
    • Skaitmeniniai įėjimai/ išėjimai
    • Analoginiai įėjimai/ išėjimai
    • Įėjimų/ išėjimų parametrizavimas
    • Integruota patogi diagnostika
    • Preventyvaus serviso koncepcija
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
Core product range
  • Srautas 360 ... 700 l/min
  • Plotis 10, 20 mm
  • Variantai: įvairus oro pajungimas, skirtingo slėgio zonos, papildomas oro prijungimas bet kurioje vietoje
  • Skirstytuvų valdymas per magistralinį ryšį - iki 64 skirstytuvų pozicijų arba 128 skirstytuvų ričių
  • Su Profibus-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Slėgio ribos -0,9 ... 10 bar
  • Apsaugos klasė IP65
  • Elektriniai Įėjimai/ Išįjimai, CPI-, AS- magistralė, magistralinio ryšio jungtis per CPX elektrinius modulius
 
Skirstytuvų salos > Standartinės skirstytuvų salos
Core product range
  • Srautas 400 …3200 l/min
  • Plotis 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 skirstytuvai
  • Daugiapolinė jungtis
  • Magistralinio ryšio jungtis
  • AS- magistralės jungtis
  • Kanalų diagnostika.
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
Core product range
  • Flow-optimised
  • Pralaidumas 700 ... 1400 l/min
  • Plotis 18, 26 mm
  • 2 ... 32 skirstytuvai
  • Daugiakaištė lizdo jungtis
  • Magistralinio ryšio pajungimas
  • Diagnostikos funkcija
  • Apsaugos klasė IP65, NEMA 4
 
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos
  • Plotis: 10, 14 and 18 mm
  • Srautas: 400, 800 and 1600 l/min
  • Įvairios skyrstytuvo funkcijos ir papildomos funkcijos
  • Pajungimas prie CPX elektronikos terminalo per CP sąsaja.
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Specializuoti skirstytuvai
  • Vidinio/ išorinio valdymo oro perjungimas su integruotu skirstytuvu
  • 3/2, 5/2- tipo skirstytuvai, monostabilūs ir impulsiniai
  • Prieigos G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 ir Namur
  • Įtampa 24, 110, 230 V DC
  • Apsauga nuo sprogimo EX me ir EX ia, ATEX
  • Korpusas tvirtas, atsparus korozijai, danga "Hard-Ematal"
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Specializuoti skirstytuvai
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.
 
Skirstytuvai > Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai > Standartiniai skirstytuvai
  • Pajungimas G1/4
  • Srautas 900 ...1 000 l/min
  • Įtampa 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur-prijungimas pagal VDE/VDI 3845
  • Elektrinis valdymas, papildomas oras
  • Mechaninė spyruoklė
  • Tinka sprogiai aplinkai pagal ATEX
  • Galima keisti schemą: arba 5/2-arba 3/2.
 
Jutikliai > Jutiklių dėžutės
  • Pavaros prieiga pagal Namur VDI/VDE 3845
  • Paprastas ir greitas montavimas ir sujungimas
  • Integruotas elektromagnetinių skirstytuvų valdymas
  • DAPZ-SB-I-... su AS-magistralės sąsaja.
 
Jutikliai > Jutiklių dėžutės
  • Analogue sensor box
  • For monitoring the position of quarter turn actuators
  • Output signal: 4 ... 20 mA
 
Varikliai ir valdikliai > Valdiklis > Positioner for process automation
Core product range
  • Elektropneumatinis pozicionierius skirtas dvipkrypčių posūkio pavarų, perjungiančių rutulines ir peteliškės tipo sklendes, valdymui automatizuojant procesus.
 
Pneumatinės pavaros > Pavaros procesų automatikai > Tiesinės pavaros procesų automatizavimui
  • Diameter 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 600 mm
  • Force 2800 ... 48000 N
  • Position sensing
  • Integrated air duct
  • Piston rod with male thread
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves to VDI/VDE 3845
  • Connection for process valves to DIN 3358.
 
Pneumatinės pavaros > Pavaros procesų automatikai > Tiesinės pavaros procesų automatizavimui
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
Pneumatinės pavaros > Pavaros procesų automatikai > Posūkio pavaros procesų automatizavimui
  • Sizes 8 to 8000
  • Torque 7 ... 8000 Nm
  • Swivel angle 0 ... 90°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Namur port pattern for solenoid valves/
  • sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Skirstytuvai > Pneumatically and mechanically operated process and media valves
  • Connection 1/4", 1/2", clamp
  • G thread or NPT thread
  • Pressure range 0 ... 6 bar
  • Pneumatic actuation
  • 2/2-way pinch valve
  • Aluminium + stainless steel housing (Clean Design)
  • Sealing material EPDM, NBR, silicone
  • For controlling fluid/powder media, solids, and material mixtures
 
Skirstytuvai > Pneumatically and mechanically operated process and media valves
Core product range
  • Prieigos 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G- arba NPT- tipo sriegiai
  • Slėgio ribos 0 ... 40 bar
  • 2/2- tipo, NC
  • Tinka ir mažai užterštoms terpėms
  • Tinka garui
  • Tiesioginis valdymas suslėgtu oru.
 
Skirstytuvai > Electrically actuated process and media valves
  • Jungtis G1/4 ... G1 1/2
  • Tekėjimo srautas 2000 iki 30,500 l/min
  • Įtampa 24 V nuolatinė, 110 ... 230 V kintama
  • Kabelinė jungtis
  • Paleidimo ritė,valdomas,pneumatinės spiruoklės gražinimas
  • Prijungimas per jungtį/lizdą
  • Dujinių priemonių valdymui
 
Skirstytuvai > Electrically actuated process and media valves
Core product range
  • Jungtis G1/4 ... G2, taip pat galimas variantas su NPT sriegiu
  • Srautas 1400 iki 31000 l/min
  • Cabelinė jungtis
  • Paleidimo ritė,valdomas,pneumatinės spiruoklės gražinimas
  • Dujinių ir skystų priemonių valdymui
 
Skirstytuvai > Electrically actuated process and media valves
  • Prieigos 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G- arba NPT- tipo sriegiai
  • Slėgio ribos 0,5 ... 40 bar
  • Elektrinis valdymas
  • Valdymo įtampos 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2- tipo (NC)
  • Sandarikliai NBR, FKM
  • Dujinių ir skystų terpių valdymui atvirose sistemose.
 
Skirstytuvai > Electrically actuated process and media valves
Core product range
  • Prieigos1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G- tipo sriegis
  • Darbinis slėgis 0 ... 10 bar
  • Nominalus slėgis 40 bar
  • Elektrinis valdymas
  • Įtampa 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2- tipo membraninis vožtuvas (NC), force pilot
  • Sandarikliai NBR, EPDM, FKM
  • Tinka uždaroms sistemoms , pvz. šaldymo, užpildymo..