Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Energy efficiency: Using air-saving circuits

Rezultatai: 2
Spausdinti
Vakuumo technika > Vakuumo generatorius
  • Preventive maintenance
  • Compact vacuum generation and monitoring in a single unit with display
  • Nominalus ksersmuo 0.45 ... 2.0 mm
  • Pajungimas
    • Kištukinės jungtys QS6, QS8
  • Elektromagnetinis vožtuvas vakuumui Įjungti/ Išjungti
  • Elektromagnetinis vožtuvas nupūtimo signalui
  • Integruotas vakuumo jungiklis.
 
Vakuumo technika > Classic
  • Compact vacuum generation and monitoring in a single unit
  • Nominalus dydis 0,45 ... 3,0 mm
  • Pajungimas M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Vakuumo ĮJ/IŠJ skirstytuvas
  • Magnetinis skirstytuvas su nupūtimo impulsu.
  • Integruoti slopintuvai
  • Integruotas filtras su užsiteršimo indikacija.