Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Rezultatai: 11
Spausdinti
Process automation > Sensor boxes
Core product range
  • Measuring principle electromechanical or magnetic reed
  • Switching element function Toggle switch, single-pole (SPDT)
  • For DC and AC
  • Pre-fitted mounting bridge
  • Cable connector and blanking plug included in the scope of delivery
 
Process automation > Sensor boxes
  • Measuring principle: electromechanical or magnetic reed or inductive
  • Switching element function toggle switch, single-pin (SPDT) and double-pin (DPDT)
  • Switching outputs PNP, NPN, 2-wire, DC, NAMUR
  • For DC and AC voltage
  • Pre-fitted mounting bridge
  • Suitable for use in potentially explosive areas
 
Process automation > Sensor boxes
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
Process automation > Positioners
Core product range
  • Elektropneumatinis pozicionierius skirtas dvipkrypčių posūkio pavarų, perjungiančių rutulines ir peteliškės tipo sklendes, valdymui automatizuojant procesus.
 
Process automation > Pilot valves
Core product range
  • All solenoid coils can be used on an armature tube
  • Connection: G¼, NPT¼
  • Flow rate: 900 ... 1000 l/min
  • Voltage: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR port pattern to VDE/VDI 3845
  • Solenoid-actuated, piloted
  • Mechanical spring return
  • Diverse Ex solenoid systems, IEC Ex, FM EX
  • Convertible from 5/2-way function to 3/2-way function
 
Process automation > Pilot valves
  • Vidinio/ išorinio valdymo oro perjungimas su integruotu skirstytuvu
  • 3/2, 5/2- tipo skirstytuvai, monostabilūs ir impulsiniai
  • Prieigos G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 ir Namur
  • Įtampa 24, 110, 230 V DC
  • Apsauga nuo sprogimo EX me ir EX ia, ATEX
  • Korpusas tvirtas, atsparus korozijai, danga "Hard-Ematal"
 
Process automation > Pilot valves
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.
 
Process automation > Ball valves and ball valve units
  • Pajungimas Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Pralaidumas 2000 ... 23500 l/min
  • Jungė ISO 5211
  • Mechaniškai valdoma
  • Korozijai atsparus korpusas
  • Dviejų krypčių sklendė
 
Process automation > Ball valves and ball valve units
  • Dydis DN15 ... DN100
  • Srautas 19,4 ... 1414 m³/h
  • Flanšas pagal ISO 5211
  • ATEX- sertifikatas
 
Process automation > Ball valves and ball valve units
  • Pajungimas Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2 Srautas 75 ... 895 l/min
  • Flanšo skylė pagal ISO 5211
  • Korozijai ir rūgštims atspari versija.
 
Process automation > Ball valves and ball valve units
  • Pajungimas Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Pralaidumas 100 ... 8900 l/min
  • Elektrinis arba pneumatinis valdymas
  • Rutulinė sklendė su pavara
  • Namur pajungimas, VDI/VDE 3845
  • Korozijai atsparus korpusas
  • Dviejų krypčių sklendė