Kamerasysteme und Sensoren

Rezultatai: 11
Spausdinti
Vaizdo apdorojimo sistemos
  • Code reader SBSI-B
    • Reads 1D barcodes and 2D matrix codes.
    • Also hard-to-read codes and direct part marking
  • Object sensor SBSI-Q
    • Simple quality inspection
    • 360° position tracking
    • Quick and powerful recognition algorithms
 
Vaizdo apdorojimo sistemos
  • Protingos kameros preciziniam ašių pozicionavimui, tipo atpažinimas, pozicijos aptikimas ir 2-D kokybinis tikrinimas judančių ir stovinčių dalių.
 
Jutikliai > Slėgio ir vakuumo jutikliai
  • Illuminated LCD with optimised display
  • IP67 protection
  • Pressure sensor
  • Vacuum sensor
  • Differential pressure measurement
  • Optimised operation
  • Adjustable switching point
  • Pneumatic connection: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Jutikliai > Slėgio ir vakuumo jutikliai
  • Compact: 8-bracket wall mount for manifold assembly
  • Slėgiio matavimo ribos 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Reliatyvus slėgis
  • Įtampa 10 ... 30 V DC
  • Elektrinis išėjimas 1 ... 5 V, 0 ... 10 mA
  • Pneumatinė prieiga: kištukinės jungtys QS-3, QS-4 ir kištukai QS-3, QS-4
 
Jutikliai > Srauto jutikliai
  • An installation concept with short mounting and dismounting times that is easy to implement in all installation situations.
  • Red colour change in the display as a function of the switching status
  • Flow measuring ranges
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Switching output: 2x NPN or 2x PNP or IO-Link, selectable
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
Jutikliai > Srauto jutikliai
  • Rotatable display with highly luminous LED for optimised visualisation
  • Freely selectable pulse output for consumption measurement
  • Flow measuring ranges:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Switching output:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogue output:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Jutikliai > Srauto jutikliai
  • Srauto matavimo sritis
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Analoginė prieiga
    • 0 ... 5 V.
 
Jutikliai > Optiniai jutikliai
  • Sriegis M 12x1, M 18x1
  • Stačiakampė forma 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Įtampa 10 ... 30 V DC
  • Veikimo atstumas 0… 20000 mm
  • atspindžio jutiklis
  • PNP
  • NPN
  • Kabelis
  • Jungtis.
 
Jutikliai > Optiniai jutikliai
  • Stačiakampė forma 50x50 mm
  • Įtampa 10 ... 30 V DC
  • Veikimo atstumas 12 …32 mm
  • Spalvų jutiklis
  • PNP
  • Jungtis.
 
Jutikliai > Optiniai jutikliai
  • Jungimo dažnis iki 4000 Hz
  • šakutės plotis 30 ... 120 mm
  • Minimalus objekto skersmuo 0,5 mm
  • Stabilus metalinis korpusas.
 
Jutikliai > Optiniai jutikliai
  • Sriegis M4, M6
  • Įtampa 10 ... 30 V DC
  • Veikimo atstumas 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kabelis
  • Jungtis.