Produktai
Pneumatinės pavaros
Servopneumatinės pozicionavimo sistemos
Elektromechaninės pavaros
Varikliai ir valdikliai
Griebtuvai
Manipuliatorių sistemos
Vakuumo technika
Skirstytuvai
Skirstytuvų salos
Motion Terminal
Jutikliai
Vaizdo apdorojimo sistemos
Suslėgto oro paruošimo elementai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Elektrinės jungtys ir sąsąjos
Control technology
Programinė įranga
Kiti pneumatiniai komponentai
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

SFAW

Rezultatai: 1
Spausdinti
Jutikliai > Srauto jutikliai
  • An installation concept with short mounting and dismounting times that is easy to implement in all installation situations.
  • Red colour change in the display as a function of the switching status
  • Flow measuring ranges
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Switching output: 2x NPN or 2x PNP or IO-Link, selectable
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA