Energy efficiency: Reducing tube lengths

Rezultatai: 3
Spausdinti
Vakuumo technika > Vakuumo generatorius
  • Nominalus dydis 0,7 ... 1,4 mm
  • Pajungimas M7, G 1/8, G 1/4
  • Vakuumo ĮJ/IŠJ skirstytuvas
  • Magnetinis skirstytuvas su nupūtimo impulsu.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Skirstytuvai > Valve modules To standards
  • Prieigos G1/8, ISO dydis 18mm (02); G1/4, ISO dydis 26mm (01), ISO dydis 42mm (1), ISO dydis 52mm (2)
  • Srautas 500 ... 2900 l/min
  • Įtampa24 V DC, 110 V AC
  • Skirstytuvai jungiami kolektorinės plokštės
    • Valdomi elektriniu signalu, su valdymo oru
  • Kolektorinės plokštės
  • Tarpinės slėgio reguliatorių plokštės
  • Droselių plokštės
  • Vertikalios slėgio uždarymo plokštės
  • Vertikalios slėgio padavimo plokštės
  • Kampinio pajungimo plokštės
  • Atskiros pajungimo plokštės.
 
Skirstytuvų salos > Priedai skirstytuvų saloms > Skirstytuvai > Universal valve modules
  • Plotis 12 mm
  • Srautas 400 l/min
  • Kištukinė prieiga 4, 6 mm
  • Įtampa 24 VDC
  • Slėgis 2,8 ... 8 bar
  • Apsauga IP65
  • Dalinis vožtuvas
    • Elektrinis, valdomas, pneumatnis sugrąžinimas.