Granulator

Rezultatai: 5
Spausdinti
Skirstytuvų salos > Universalios skirstytuvų salos > Skirstytuvų salos MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Valdymas per magistralinį ryšį arba valdymo bloką
  • daugiausia 64 skirstytuvų pozicijos/ daugiausia 128 magnetinės ritės
    • Skaitmeniniai įėjimai/ išėjimai
    • Analoginiai įėjimai/ išėjimai
    • Įėjimų/ išėjimų parametrizavimas
    • Integruota patogi diagnostika
    • Preventyvaus serviso koncepcija
 
Suslėgto oro paruošimo elementai
Core product range
  • Dviejų serijų suspausto oro paruošimo blokai su kombinacijomis iš įvairių įtaisų
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
  • Highly resistant to chemicals and hydrolysis
  • Temperature resistant
  • FDA compliant
  • Outside diameter: 4 ... 12 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 8.4 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 16 bar
  • Ambient temperature: -20 ... 150° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
 
Pneumatinės pavaros > Pavaros procesų automatikai
Core product range
  • Posūkio pavaros.
 
Skirstytuvai
Core product range
  • Process and media valves
  • Butterfly valves
  • Angle seat valves
  • Ball valves
  • Proportional media valve